MX440-MUGEN-BESCHICHTUNG 4-schneidiges GEWINDE; 40 Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX440-1
MX440-1.5
MX440-2
MX440-2.5
MX440-3
MX440-3.5
MX440-4
MX440-4.5
MX440-5
MX440-5.5
MX440-6
MX440-8
MX440-10
MX440-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

47.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1444512゜08-00090-001000~-0.01

47.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5644512゜08-00090-001500~-0.01

48.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2844512゜08-00090-002000~-0.01

48.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51044512゜08-00090-002500~-0.01

35.44 €

17.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

31265012゜08-00090-003000~-0.01

57.58 €

29.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3.51465012゜08-00090-003500~-0.015

44.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41665512゜08-00090-004000~-0.015

80.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.51865512゜08-00090-004500~-0.015

48.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52066012゜08-00090-005000~-0.015

84.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.52266512゜08-00090-005500~-0.015

61.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 624665-08-00090-00600-0.01~-0.025

153.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 832890-08-00090-00800-0.01~-0.03

159.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104010100-08-00090-01000-0.01~-0.03

175.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 124812105-08-00090-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support