Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-20
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 0 / Nr. 1 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 1.8 / 1.2 / 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Edelstahl |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.45 / 0.35 / 0.32 | Shaft Diameter(φ/mm) | 2.3、3、1.2、1.8、2.3、3 | Overall Length(mm) | 102、110、83、95、102、110 |
Handle diameter(φ/mm) | 5.5、6、3.9、4.5、5.5、6 | Weight(g) | 90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Schraubendreher, 6er-Satz, die Teilenummer ist D-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften