HSS-Bohrer Modell JIS13L Modell S506 linke Einzelklinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB13L
TTB13L-1
TTB13L-2
TTB13L-3
TTB13L-4
TTB13L-5
TTB13L-7
TTB13L-9
TTB13L-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

38.26 €

10 7 Arbeitstage 10100100-1081343110

96.39 €

1 6 Arbeitstage 13115131-1310164.5311

104.72 €

1 6 Arbeitstage 16140162-1612205.5421

130.17 €

1 6 Arbeitstage 19165193-1914247521

94.54 €

10 7 Arbeitstage 19180254-19X25142975210

93.33 €

1 7 Arbeitstage 22180225-2216297631

169.77 €

1 6 Arbeitstage 25200257-2518328631

191.41 €

1 7 Arbeitstage 32250329-32243810841

353.03 €

5 7 Arbeitstage 383003811-38284511845

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 13L Type Left Single-edged Bit Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support