HSS-Bohrer Modell JIS11 Modell S502, abgerundete Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB11
TTB11-1
TTB11-2
TTB11-3
TTB11-4
TTB11-5
TTB11-7
TTB11-9
TTB11-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

44.15 €

10 7 Arbeitstage 10100100-1010134010

86.29 €

1 6 Arbeitstage 13115131-134.5164.501

91.49 €

1 6 Arbeitstage 16140162-165.5205.501

117.48 €

1 6 Arbeitstage 19165193-19624701

110.50 €

10 7 Arbeitstage 19180254-19X2519297010

109.98 €

1 7 Arbeitstage 22180225-222229701

154.38 €

1 6 Arbeitstage 25200257-25832801

197.79 €

1 7 Arbeitstage 32250329-3232381035

362.58 €

5 7 Arbeitstage 383003811-3838451145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 11 Straight Turning Tool with Rounded Corner Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Technischer Support