• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartmetall-Bohrer JIS32 linker Scharnier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32-1-K10
32-1-M20
32-1-P20
32-2-K10
32-2-M20
32-2-P20
32-3-K10
32-3-M20
32-3-P20
32-4-K10
32-4-M20
32-4-P20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type Shipment Unit
(Book)

21.74 €

4 Arbeitstage 1310013113930.5K101

21.74 €

4 Arbeitstage 1310013113930.5M201

21.74 €

4 Arbeitstage 1310013113930.5P201

25.93 €

4 Arbeitstage 16120162161140.5K101

25.93 €

5 Arbeitstage 16120162161140.5M201

27.02 €

4 Arbeitstage 16120162161140.5P201

35.60 €

4 Arbeitstage 19140193191350.5K101

35.60 €

4 Arbeitstage 19140193191350.5M201

36.70 €

4 Arbeitstage 19140193191350.5P201

54.55 €

4 Arbeitstage 25160254221561K101

54.55 €

4 Arbeitstage 25160254221561M201

54.55 €

4 Arbeitstage 25160254221561P201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) Product Type Carbide bit Material Carbide

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support