Teilenummer
|
---|
33-1-K10 |
33-1-M20 |
33-1-P20 |
33-2-K10 |
33-2-M20 |
33-2-P20 |
33-3-K10 |
33-3-M20 |
33-3-P20 |
33-4-K10 |
33-4-M20 |
33-4-P20 |
33-K10 |
33-M20 |
33-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | K10 | ||
43.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | M20 | ||
43.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | P20 | ||
44.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | K10 | ||
44.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | M20 | ||
44.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | P20 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | K10 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | M20 | ||
69.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | P20 | ||
109.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 5 | 1 | K10 | ||
109.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 5 | 1 | M20 | ||
109.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 5 | 1 | P20 | ||
22.44 € 15.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | K10 | |
35.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | M20 | ||
35.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.3 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
r
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften