Kompakter Zimmermannswinkel

Kompakter Zimmermannswinkel
  • Mengenrabatt
Ein Zimmermannswinkel, der zum Messlänge, zum Prüfen des rechten Winkels und zum Anreißen verwendet wird.
[Merkmale]
Ein kleiner Typ, der praktisch zum Mitnehmen ist.
[Anwendungen]
Ideal zum Messlänge, Prüfen rechter Winkel und Anreißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12114

Teilenummer
12114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich(mm) 300×150 Form Gleiche Dicke Skala mm
Oberflächenbehandlung Edelstahl Werkstoff Edelstahl Langer Zweig (kurzer Zweig)(mm) 330(163)
Dicke(mm) 1.1 Breite(mm) 15 Vorderseite Skala langer Zweig (innere Skala) 5 mm Gangsteigung 30 cm
Vorderseite Skala kurzer Zweig (äußere Skala) 15cm Vorderseite Skala kurzer Zweig (innere Skala) 5 mm Gangsteigung 15 cm Rückseite Skala langer Zweig (äußere Skala) 30cm
Rückseite Skala langer Ast (innere Skala) Mit Ecken Rückseite Skala kurzer Zweig (äußere Skala) 15cm Rückseite Skala kurzer Zweig (innere Skala) Gerundet
Rechtwinkligkeit(mm) 0,1 oder weniger pro 100 Toleranz für die Länge(mm) ±0.2 Masse(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter Zimmermannswinkel, die Teilenummer ist 12114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12114.

Technischer Support