Hand Magnet, Detachable

Hand Magnet, Detachable

A removable hand magnet, which makes adsorbed objects fall off when the metal fragment is picked up and the lever is pulled.
[Features]
· Can also be used for sorting empty cans made of steel and aluminum.
· Scattered metal fragments and nails can be collected quickly.
[Applications]
· For collecting screws, nails, metal pieces, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

73559

Teilenummer
73559
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Mass
(g)
Features Specifications

42.67 €

5 Arbeitstage Main Body, Adsorption Surface: Aluminum / Lever: Iron730It comes with a handle, so it can also be used in tasks that require the user to keep standing and in places that cannot be reached by hand. It uses magnets for its detachable function, so collecting metal pieces, such as scattered nails, is safe and simple. It can also be used for sorting empty steel and aluminum cans for recycling.With handle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 830 Load Resistance(kg) 3 Product Type Magnet hand

Sie befinden sich auf der Seite für Hand Magnet, Detachable, die Teilenummer ist 73559.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73559.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support