Steckschlüsselsatz, H4100MP

Steckschlüsselsatz, H4100MP
  • Mengenrabatt
Hex socket set ideal for tightening and loosening work.
[Features]
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears. Comprehensive contents improve the work efficiency.
· The socket is made of various alloys that increase strength.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on "function and design".
· Design to have vertical and horizontal freedom, permitting use regardless of location. Stacking functionality allows stacking.
· Luxurious metal latch in logo style. Durable hinge pin is adopted. Easy to carry concave shape.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H4100MP

Teilenummer
H4100MP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, H4100MP, die Teilenummer ist H4100MP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H4100MP.

Technischer Support