Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST-020 |
ST-030 |
ST-040 |
ST-050 |
ST-060 |
ST-080 |
ST-100 |
ST-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 2 | 5 | |
33.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 3 | 6 | |
33.41 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 100 | 4 | 8 | ||
33.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 5 | 10 | ||
33.49 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 80 | 6 | 13 | ||
33.58 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 80 | 8 | 16 | ||
33.63 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 80 | 10 | 13 | ||
33.80 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 80 | 13 | 13 |
Loading...
Type | Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | ST | Shaft length(mm) | 30 | Degree of Coupling | Hard |
Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften