Hand-Saugnapf, Double A

Hand-Saugnapf, Double A
  • Mengenrabatt
Hand suction cups which adsorb difficult-to-grasp objects for use.
[Features]
· Comes in useful when you can't get a grip, when transport is difficult, when lifting is difficult, and so on.
[Applications]
· Ideal for transporting items such as refrigerators and glass sheets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

74483

Teilenummer
74483
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adsorption Power(Kg) 70 Suction Surface Size(mm) φ115 Main Body Size(mm) 390×115×70
Weight(g) 984 Material Body: aluminum / Lever: plastic/ Suction surface: rubber Features Convenient for transporting items without handles, hard to carry, or hard to lift
Supplementary explanation The displayed adsorption power is a value when it is used on a mirror surface.

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Saugnapf, Double A, die Teilenummer ist 74483.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 74483.

Technischer Support