Werkzeugspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-50
TP-50M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnet Magnet Attraction Force
(N)

387.93 €

1 7 Arbeitstage NA-

416.19 €

1 6 Arbeitstage Available29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Measurement accuracy(mm) 50+0.005~0 Repeat accuracy(μm) ±1
Nominal Dimensions(mm) 50 Measurements(N) 2.5 Stroke(mm) 3
Material Alloy tool steel Application High Precision Positioning Detector Features Capture 0 point rapidly with light sensor (conductive). Setting zero point reference for standard tolerance to precision tolerance on general purpose and NC milling machines and machining centers
Mass(g) 300

Technischer Support