Stiftmitte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-10
SR-102
SR-104
SR-104L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Probe
(mm)
Mass
(g)

119.31 €

1 5 Arbeitstage φ1055

102.95 €

1 5 Arbeitstage Φ2×5・Φ1056

134.41 €

1 5 Arbeitstage Φ4×5・Φ1056

98.42 €

1 5 Arbeitstage Φ4×10・Φ1057

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Repeat accuracy(μm) (X-Y) within ±2 Shank diameter(mm) 10
Material High carbon chromium bearing steel Application High Precision X and Y Centering Bar Suitable Rotation Speed(min-1) 450~600

Technischer Support