Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DCES2002-0060 |
DCES2005-0150 |
DCES2010-0300 |
DCES2015-0450 |
DCES2020-0600 |
DCES2030-0900 |
DCES2040-1200 |
DCES2060-1800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 16° | ||
125.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
125.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | 16° | ||
125.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 16° | ||
125.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | 16° | ||
146.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | 16° | ||
156.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 16° | ||
166.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 60 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DIA-Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften