Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Machining Application | JAN Code | Trusco Code | With/Without Torsion | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.05 | - | 0.2 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295087439 | 771-9833 | - | - | ||
116.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.05 | - | 0.1 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295087422 | 771-9841 | - | - | ||
111.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.1 | - | 0.2 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083356 | 771-9850 | - | - | ||
95.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.1 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 0.3 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
77.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.15 | - | 0.3 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080843 | 485-1595 | - | - | ||
93.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.15 | - | 0.3 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083363 | 771-9868 | - | - | ||
77.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 0.45 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
52.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.2 | - | 0.4 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080850 | 485-1609 | - | - | ||
68.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.2 | - | 0.4 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083370 | 771-9876 | - | - | ||
52.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 0.6 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
48.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.25 | - | 0.5 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080867 | 485-1617 | - | - | ||
58.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.25 | - | 0.5 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083387 | 771-9884 | - | - | ||
48.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.25 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 0.75 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
47.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.3 | - | 0.6 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080874 | 485-1625 | - | - | ||
62.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.3 | - | 0.6 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083394 | 771-9892 | - | - | ||
47.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.3 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 0.9 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
90.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.35 | - | 1 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082168 | 485-1633 | - | - | ||
47.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.4 | - | 0.8 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080881 | 485-1641 | - | - | ||
62.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.4 | - | 0.8 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083400 | 771-9906 | - | - | ||
47.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 1.2 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
90.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.45 | - | 1.3 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082175 | 485-1650 | - | - | ||
43.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.5 | - | 1 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080898 | 485-1668 | - | - | ||
57.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | R0.5 | - | 1 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083417 | 771-9914 | - | - | ||
43.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 1.5 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
43.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.5 | - | 2.5 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080904 | 485-1676 | - | - | ||
104.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.55 | - | 1.6 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082335 | 485-1684 | - | - | ||
60.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.6 | - | 1.8 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082342 | 485-1692 | - | - | ||
104.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | R0.65 | - | 1.9 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082182 | 485-1706 | - | - | ||
60.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.7 | - | 2.1 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082199 | 485-1714 | - | - | ||
52.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.75 | - | 1.5 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080911 | 485-1722 | - | - | ||
67.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.75 | - | 1.5 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295083424 | 771-9922 | - | - | ||
52.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.75 | - | 2 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080928 | 485-1731 | - | - | ||
52.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.75 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 2.25 | 2 | TiCN | 50 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
52.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.75 | - | 4 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295078550 | 485-1749 | - | - | ||
60.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.8 | - | 2.4 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082205 | 485-1757 | - | - | ||
104.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.85 | - | 2.5 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082212 | 485-1765 | - | - | ||
90.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | R0.9 | - | 2.7 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082229 | 485-1773 | - | - | ||
104.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | R0.95 | - | 2.8 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295082236 | 485-1781 | - | - | ||
38.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | R1 | - | 2 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080935 | 485-1790 | - | - | ||
52.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | - | 2 | - | - | 60 | 6 | - | - | 4560295083431 | 771-9931 | - | - | ||
38.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 3 | 2 | TiCN | 60 | 4 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
38.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | - | 6 | - | - | 60 | 4 | - | - | 4560295080942 | 485-1803 | - | - | ||
58.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | R1.25 | - | 2.5 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080959 | 485-1811 | - | - | ||
71.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | R1.25 | - | 2.5 | - | - | 60 | 6 | - | - | 4560295083448 | 771-9949 | - | - | ||
58.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | R1.25 | - | 3.75 | - | - | 50 | 4 | - | - | 4560295080966 | 485-1820 | - | - | ||
58.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1.25 | - | 6 | - | - | 60 | 4 | - | - | 4560295080973 | 485-1838 | - | - | ||
46.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | R1.5 | - | 3 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295080980 | 485-1846 | - | - | ||
49.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 4.5 | 2 | TiCN | 70 | 6 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
49.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | R1.5 | - | 8 | - | - | 70 | 6 | - | - | 4560295080997 | 485-1854 | - | - | ||
87.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1.75 | - | 5.2 | - | - | 70 | 6 | - | - | 4560295082243 | 485-1862 | - | - | ||
50.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2 | - | 4 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295081000 | 485-1871 | - | - | ||
53.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎] | 6 | 2 | TiCN | 70 | 6 | -0.005~0.005 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | - | - | Available | 11° | ||
53.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2 | - | 8 | - | - | 70 | 6 | - | - | 4560295081017 | 485-1889 | - | - | ||
118.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | R2.25 | - | 6.7 | - | - | 70 | 6 | - | - | 4560295082250 | 485-1897 | - | - | ||
57.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2.5 | - | 5 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295081024 | 485-1901 | - | - | ||
64.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2.5 | - | 7.5 | - | - | 80 | 6 | - | - | 4560295081031 | 485-1919 | - | - | ||
64.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2.5 | - | 8 | - | - | 80 | 6 | - | - | 4560295081048 | 485-1927 | - | - | ||
64.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2.5 | - | 12 | - | - | 80 | 6 | - | - | 4560295081055 | 485-1935 | - | - | ||
130.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | R2.75 | - | 8.2 | - | - | 80 | 6 | - | - | 4560295082267 | 485-1943 | - | - | ||
61.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | R3 | - | 6 | - | - | 50 | 6 | - | - | 4560295081062 | 485-1951 | - | - |
Loading...
Type | Kugel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Machining Application
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften