Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.08 - 4.8 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.002 | ±0.005 mm / [Radius] 0.05 - 3 mm / [Halslänge] 0.3 - 60 mm / [Halsdurchmesser] 0.095 - 5.95 mm
Die Radius-Schaftfräser von UNION TOOL sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch die 0.08 bis 4.8 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien abgesichert. Der Radius von 0.05 bis 3 mm und die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.002 oder ±0.005 mm bieten immer die optimale Präzision für Ihre Anwendungsbereiche. Die Halslänge beträgt 0.3 bis 60 mm bei einem Halsdurchmesser von 0.095 bis 5.95 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | JAN Code | Trusco Code | With/Without Torsion | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.3 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295087408 | 771-9957 | NA | 0.095 | 11° | ||
140.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.5 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295087415 | 771-9965 | NA | 0.095 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081147 | 485-2095 | Available | 0.19 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078635 | 470-0252 | Available | 0.19 | 11° | ||
127.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 0.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085749 | 772-0017 | Available | 0.19 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081154 | 485-2109 | Available | 0.19 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078642 | 470-0261 | Available | 0.19 | 11° | ||
127.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085756 | 772-0025 | Available | 0.19 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081161 | 485-2117 | Available | 0.19 | 11° | ||
130.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295079533 | 470-0520 | Available | 0.19 | 11° | ||
141.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081178 | 485-2125 | Available | 0.19 | 11° | ||
152.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 0.16 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081185 | 485-2133 | Available | 0.19 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078659 | 470-0279 | Available | 0.29 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085763 | 772-0033 | Available | 0.29 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081192 | 485-2141 | Available | 0.29 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078666 | 470-0287 | Available | 0.29 | 11° | ||
144.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085770 | 772-0041 | Available | 0.29 | 11° | ||
115.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078673 | 470-0295 | Available | 0.29 | 11° | ||
133.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085787 | 772-0050 | Available | 0.29 | 11° | ||
115.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078680 | 470-0309 | Available | 0.29 | 11° | ||
133.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085794 | 772-0068 | Available | 0.29 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081208 | 485-2150 | Available | 0.29 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081215 | 485-2168 | Available | 0.29 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081222 | 485-2176 | Available | 0.29 | 11° | ||
136.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.24 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085800 | 772-0076 | Available | 0.29 | 11° | ||
71.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295079540 | 470-0538 | Available | 0.39 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081239 | 485-2184 | Available | 0.39 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078697 | 470-0317 | Available | 0.39 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085817 | 772-0084 | Available | 0.39 | 11° | ||
73.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078703 | 470-0325 | Available | 0.39 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085824 | 772-0092 | Available | 0.39 | 11° | ||
76.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078710 | 470-0333 | Available | 0.39 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085831 | 772-0106 | Available | 0.39 | 11° | ||
79.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081246 | 485-2192 | Available | 0.39 | 11° | ||
115.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 2.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085848 | 772-0114 | Available | 0.39 | 11° | ||
84.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078727 | 470-0341 | Available | 0.39 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 3 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085855 | 772-0122 | Available | 0.39 | 11° | ||
95.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 3.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081253 | 485-2206 | Available | 0.39 | 11° | ||
90.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078734 | 470-0350 | Available | 0.39 | 11° | ||
123.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 50 | 4 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085862 | 772-0131 | Available | 0.39 | 11° | ||
96.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 4.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085879 | 772-0149 | Available | 0.39 | 11° | ||
96.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081260 | 485-2214 | Available | 0.39 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.32 | 45 | 6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081277 | 485-2222 | Available | 0.39 | 11° | ||
71.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078741 | 470-0368 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081284 | 485-2231 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085886 | 772-0157 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078758 | 470-0376 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085893 | 772-0165 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081291 | 485-2249 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 2.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085909 | 772-0173 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081307 | 485-2257 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 3 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085916 | 772-0181 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 3.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085923 | 772-0190 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078765 | 470-0384 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 50 | 4 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085930 | 772-0203 | Available | 0.49 | 11° | ||
73.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 4.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085947 | 772-0211 | Available | 0.49 | 11° | ||
73.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081314 | 485-2265 | Available | 0.49 | 11° | ||
76.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 5.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085954 | 772-0220 | Available | 0.49 | 11° | ||
76.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078772 | 470-0392 | Available | 0.49 | 11° | ||
90.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.25 | 0.4 | 45 | 7 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085961 | 772-0238 | Available | 0.49 | 11° |
Loading...
Type | Langhalskugel | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften