Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 2 - 24 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 12 mm
Die Schaftfräser von NS TOOL wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Dank einer Schneidenlänge von 2 bis 24 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Dank des Schneidendurchmessers von 1 bis 12 mm sorgen diese Schaftfräser für exakte Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NX-30X-1 |
NX-30X-1.5 |
NX-30X-2 |
NX-30X-2.5 |
NX-30X-3 |
NX-30X-4 |
NX-30X-5 |
NX-30X-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00100 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00150 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00200 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00250 | |
50.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 45 | 9 | 01-00031-00300 | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 45 | 9 | 01-00031-00400 | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | 9 | 01-00031-00500 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 50 | - | 01-00031-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften