Leistungsstarker Vollmetallfräser NE-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NE-3-3
NE-3-3.5
NE-3-4
NE-3-4.5
NE-3-5
NE-3-5.5
NE-3-6
NE-3-6.5
NE-3-7
NE-3-7.5
NE-3-8
NE-3-8.5
NE-3-9
NE-3-9.5
NE-3-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

103.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38645901-00113-00300

107.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.510645901-00113-00350

103.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 410645901-00113-00400

107.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.513650901-00113-00450

107.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 513650901-00113-00500

107.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.513650901-00113-00550

85.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613650-01-00113-00600

148.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6.518860901-00113-00650

141.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 718860901-00113-00700

148.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7.518860-01-00113-00750

147.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 818860-01-00113-00800

215.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8.5201065901-00113-00850

205.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9201065901-00113-00900

215.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9.5201065901-00113-00950

228.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12231270-01-00113-01200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support