Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NCL-4-2 |
NCL-4-3 |
NCL-4-4 |
NCL-4-5 |
NCL-4-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00224-00200 | |
144.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00224-00300 | |
144.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | 6 | 60 | 9 | 01-00224-00400 | |
157.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00224-00500 | |
119.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 6 | 65 | - | 01-00224-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften