Champion-Vollmaterial, Schaftfräsermesser mittlerer Länge NCM-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCM-4-1.5
NCM-4-2.5
NCM-4-3.5
NCM-4-4.5
NCM-4-5
NCM-4-5.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

83.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.544501-00234-00150

69.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5844501-00234-00250

89.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51165001-00234-00350

89.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.51465501-00234-00450

76.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51565501-00234-00500

92.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.51765501-00234-00550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) (γ) Neck Angle(°) 9

Technischer Support