Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00301 | 3.17 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00302 | 3.35 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00303 | 3.52 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00304 | 3.69 | 9° | ||
87.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00305 | 3.87 | 9° | ||
74.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00306 | 4.05 | 9° | ||
97.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00307 | 4.75 | 5° | ||
144.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 3 | 10 | 8 | 50 | 01-00315-00305 | 8.36 | - | ||
92.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00401 | 4.26 | 9° | ||
92.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00402 | 4.52 | 9° | ||
92.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00403 | 4.79 | 9° | ||
79.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00404 | 5.04 | 9° | ||
92.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00405 | 5.31 | 2°30' | ||
79.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00406 | 5.57 | 3° | ||
122.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 4 | 15 | 6 | 55 | 01-00314-00407 | 6.62 | - | ||
107.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00501 | 5.34 | 9° | ||
92.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00502 | 5.7 | 9° | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00503 | 6.04 | - | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00504 | 6.39 | - | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00505 | 6.74 | - | ||
126.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00506 | 7.1 | - | ||
118.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 20 | 8 | 60 | 01-00314-00507 | 8.5 | - | ||
97.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00601 | 6.35 | - | ||
120.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00602 | 6.7 | - | ||
97.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00603 | 7.05 | - | ||
120.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00604 | 7.4 | - | ||
97.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00605 | 7.75 | - | ||
97.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 20 | 8 | 60 | 01-00314-00606 | 8.1 | - | ||
145.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 20 | 8 | 65 | 01-00314-00607 | 9.5 | - | ||
125.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00801 | 8.44 | - | ||
129.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00802 | 8.87 | - | ||
138.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00803 | 9.31 | - | ||
145.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00804 | 9.74 | - | ||
159.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 25 | 10 | 70 | 01-00314-00805 | 10.18 | - | ||
206.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 35 | 10 | 85 | 01-00314-01001 | 10.61 | - | ||
221.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 10 | 35 | 10 | 85 | 01-00314-01002 | 11.22 | - | ||
237.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 35 | 10 | 85 | 01-00314-01003 | 11.83 | - | ||
288.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 10 | 35 | 12 | 90 | 01-00314-01004 | 12.44 | - | ||
335.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 10 | 35 | 12 | 90 | 01-00314-01006 | 13.67 | - | ||
405.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 35 | 16 | 90 | 01-00314-01007 | 16.12 | - |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften