X-beschichteter Kegelfräser NTE-4X (Teilenummern)

X-beschichteter Kegelfräser NTE-4X
  • Mengenrabatt
[Werkstoff]
○: Rostfreier Stahl, Aluminiumlegierung, Kupfer, Harz
◎: Kohlenstoffstahl, Stahllegierung/Werkzeugstahl, wärmebehandelter Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTE-4X-3-0.5
NTE-4X-3-1.5
NTE-4X-3-3
NTE-4X-4-0.5
NTE-4X-4-3
NTE-4X-4-5
NTE-4X-5-0.5
NTE-4X-5-1.5
NTE-4X-5-2
NTE-4X-5-3
NTE-4X-5-5
NTE-4X-6-1.5
NTE-4X-8-0.5
NTE-4X-8-1
NTE-4X-8-1.5
NTE-4X-8-2
NTE-4X-8-3
NTE-4X-8-5
NTE-4X-10-0.5
NTE-4X-10-1
NTE-4X-10-1.5
NTE-4X-10-2
NTE-4X-10-3
NTE-4X-10-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.531065001-00317-003013.17

118.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.531065001-00317-003033.52

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 331065001-00317-003064.05

118.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.541565001-00317-004014.26

118.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 341565001-00317-004065.57

128.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 541565501-00317-004076.62-

138.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.552065501-00317-005015.34

167.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.552065501-00317-005036.05-

161.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 252065501-00317-005046.39-

161.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 352065501-00317-005067.1-

170.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 552066001-00317-005078.5-

185.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.562065501-00317-006037.05-

202.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.582585501-00317-008018.44-

208.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 182586501-00317-008028.87-

223.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.582586501-00317-008039.31-

235.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 282586501-00317-008049.75-

273.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3825107001-00317-0080610.62-

501.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5825129001-00317-0080712.37-

341.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.51035108501-00317-0100110.61-

362.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11035108501-00317-0100211.22-

386.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.51035108501-00317-0100311.83-

469.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 21035129001-00317-0100412.44-

548.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 31035129001-00317-0100613.67-

657.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 51035169001-00317-0100716.12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4
Coating TiCN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support