Kegelfräser mit normalem Messer NTEM-2

Kegelfräser mit normalem Messer NTEM-2
  • Mengenrabatt
[Werkstoff]
○: Kohlenstoffstahl, Stahllegierung/Werkzeugstahl, wärmebehandelter Stahl, rostfreier Stahl, Harz
◎: Aluminiumlegierung, Kupfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTEM-2-1-4
NTEM-2-1-7
NTEM-2-1-15
NTEM-2-1.5-4
NTEM-2-1.5-7
NTEM-2-2-4
NTEM-2-2-7
NTEM-2-2-15
NTEM-2-2.5-4
NTEM-2-2.5-7
NTEM-2-2.5-15
NTEM-2-2.5-20
NTEM-2-3-0.5
NTEM-2-3-1
NTEM-2-3-1.5
NTEM-2-3-2
NTEM-2-3-3
NTEM-2-3-4
NTEM-2-3-7
NTEM-2-3-15
NTEM-2-4-0.5
NTEM-2-4-1
NTEM-2-4-1.5
NTEM-2-4-2
NTEM-2-4-3
NTEM-2-4-4
NTEM-2-4-5
NTEM-2-4-7
NTEM-2-4-15
NTEM-2-4-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41545001-00332-010101.7

113.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 71545001-00332-010162.23

149.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 151545001-00332-010243.68

142.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.57.545001-00332-015102.55

150.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 71.57.545001-00332-015163.34

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 421045001-00332-020103.4

120.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 721065001-00332-020164.46

199.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1521085501-00332-020247.36

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42.512.565001-00332-025104.25

150.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72.512.565001-00332-025165.57

174.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 152.512.5106001-00332-025249.2

295.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202.512.5126501-00332-0252511.60

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.531545501-00332-030023.26

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 131545501-00332-030043.52

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.531545501-00332-030053.79

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 231565501-00332-030064.05

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 331565501-00332-030084.57

139.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 431566001-00332-030105.1

129.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 731566001-00332-030166.68

183.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15315107001-00332-0302411.04

103.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.542066001-00332-040024.35

103.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 142066001-00332-040044.70

103.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.542066001-00332-040055.05

103.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 242066001-00332-040065.40

120.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 342066001-00332-040086.1

130.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 442066001-00332-040106.80

160.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 542086501-00332-040127.50

166.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 742087001-00332-040168.91

239.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15420127501-00332-0402414.72

362.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20420169001-00332-0402518.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support