• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CBN-Vierkantfräser SSE600

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSE600-0.2-0.4
SSE600-0.2-1
SSE600-0.3-0.5
SSE600-0.3-1.5
SSE600-0.4-0.8
SSE600-0.4-2
SSE600-0.5-1
SSE600-0.5-2.5
SSE600-0.6-1.2
SSE600-0.6-3
SSE600-0.8-1.5
SSE600-0.8-4
SSE600-1-2
SSE600-1-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

162.87 €

4 Arbeitstage 0.20.08530.40.17501-00450-02004

168.92 €

4 Arbeitstage 0.20.085310.17501-00450-02010

162.87 €

4 Arbeitstage 0.30.12490.50.27501-00450-03005

168.13 €

4 Arbeitstage 0.30.12501.50.27501-00450-03015

154.99 €

4 Arbeitstage 0.40.16490.80.3701-00450-04008

162.87 €

4 Arbeitstage 0.40.165020.3701-00450-04020

134.50 €

4 Arbeitstage 0.50.24910.4601-00450-05010

147.11 €

4 Arbeitstage 0.50.2502.50.4601-00450-05025

134.50 €

4 Arbeitstage 0.60.24491.20.5601-00450-06012

147.11 €

4 Arbeitstage 0.60.245030.5601-00450-06030

134.50 €

4 Arbeitstage 0.80.32491.50.7601-00450-08015

147.11 €

4 Arbeitstage 0.80.325240.7601-00450-08040

120.84 €

4 Arbeitstage 10.44920.9501-00450-10020

133.45 €

4 Arbeitstage 10.45250.9501-00450-10050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Square
Coating Non-Coated Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Plane / Side / Groove
Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) No torsion (γ) Neck Angle(°) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support