PCD-Vierkantfräser PCDSE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCDSE-0.1
PCDSE-0.2
PCDSE-0.3
PCDSE-0.4
PCDSE-0.5
PCDSE-0.6
PCDSE-0.8
PCDSE-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

466.55 €

1 6 Arbeitstage 0.10.0220.10.0904-00300-00100

466.55 €

1 6 Arbeitstage 0.20.0420.20.1804-00300-00200

399.91 €

1 6 Arbeitstage 0.30.0620.30.2704-00300-00300

399.91 €

1 6 Arbeitstage 0.40.0860.40.3604-00300-00400

399.91 €

1 6 Arbeitstage 0.50.160.50.4504-00300-00500

333.28 €

1 6 Arbeitstage 0.60.1260.60.5404-00300-00600

333.28 €

1 6 Arbeitstage 0.80.1660.80.7204-00300-00800

333.28 €

1 6 Arbeitstage 10.2610.904-00300-01000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 4
Overall Length (L)(mm) 48 Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Keine Torsion (γ) Neck Angle(°) 15

Technischer Support