PREMIUM-MUGEN-BESCHICHTUNG, 2-schneidiges GEWINDE 40-Schaftfräser MXH 240

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXH240-0.3
MXH240-0.4
MXH240-0.5
MXH240-0.8
MXH240-1
MXH240-1.2
MXH240-1.5
MXH240-1.8
MXH240-2
MXH240-2.5
MXH240-3
MXH240-4
MXH240-5
MXH240-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

59.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31.24451208-00008-00030

59.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.64451208-00008-00040

37.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.524451208-00008-00050

38.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83.24451208-00008-00080

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144451208-00008-00100

40.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.24.84451208-00008-00120

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.564451208-00008-00150

40.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.87.24451208-00008-00180

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 284451208-00008-00200

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5104451208-00008-00250

53.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3126501208-00008-00300

53.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4166551208-00008-00400

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5206601208-00008-00500

65.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 624665-08-00008-00600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support