MUGEN-BESCHICHTETER besonders langer Kugelkopffräser MSBXL230

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSBXL230-R0.5
MSBXL230-R1
MSBXL230-R1.5
MSBXL230-R2
MSBXL230-R2.5
MSBXL230-R3
MSBXL230-R4
MSBXL230-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)

148.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.5100308-00511-000501

147.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15100308-00511-001002

148.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.57.5120308-00511-001503

128.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 210150408-00511-002004

202.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.512.5180608-00511-002505

202.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 315180608-00511-003006

365.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 420200808-00511-004008

513.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5252501008-00511-0050010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung TiAlN R Präzision(μm) 0.02~-0.02 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support