Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | (θ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 5 | 45 | 4 | 7 | 01-00732-20105 | |
124.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 5 | 45 | 4 | 12 | 01-00732-20303 | |
124.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 01-00732-20305 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 5 | 55 | 6 | 15 | 01-00732-20403 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 5 | 55 | 6 | 15 | 01-00732-20405 | |
118.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | 7 | 01-00732-25103 | |
118.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 7 | 01-00732-25105 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 6 | 55 | 6 | 10 | 01-00732-25205 | |
140.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.3 | 6 | 55 | 6 | 12 | 01-00732-25303 | |
140.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 6 | 55 | 6 | 12 | 01-00732-25305 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.3 | 6 | 55 | 6 | 15 | 01-00732-25403 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 6 | 55 | 6 | 15 | 01-00732-25405 | |
126.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 7 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-30103 | |
131.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 7 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-30110 | |
140.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 7 | 55 | 6 | 12 | 01-00732-30303 | |
144.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 7 | 55 | 6 | 12 | 01-00732-30310 | |
173.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 7 | 55 | 6 | 15 | 01-00732-30410 | |
126.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.3 | 7 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-35103 | |
126.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.5 | 7 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-35105 | |
131.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 7 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-35110 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.3 | 7 | 55 | 6 | 10 | 01-00732-35203 | |
133.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.5 | 7 | 55 | 6 | 10 | 01-00732-35205 | |
138.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 7 | 55 | 6 | 10 | 01-00732-35210 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.3 | 7 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-35303 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.5 | 7 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-35305 | |
214.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 7 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-35310 | |
216.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.3 | 7 | 60 | 8 | 15 | 01-00732-35403 | |
216.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 0.5 | 7 | 60 | 8 | 15 | 01-00732-35405 | |
221.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 1 | 7 | 60 | 8 | 15 | 01-00732-35410 | |
126.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 8 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-40103 | |
126.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-40105 | |
131.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 55 | 6 | 7 | 01-00732-40110 | |
204.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 8 | 60 | 8 | 10 | 01-00732-40203 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 8 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-40303 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-40305 | |
214.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-40310 | |
304.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 8 | 60 | 8 | 15 | 01-00732-40403 | |
304.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 60 | 8 | 15 | 01-00732-40405 | |
309.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 60 | 8 | 15 | 01-00732-40410 | |
199.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.3 | 9 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-45103 | |
199.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.5 | 9 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-45105 | |
204.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 1 | 9 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-45110 | |
204.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.3 | 9 | 60 | 8 | 10 | 01-00732-45203 | |
204.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.5 | 9 | 60 | 8 | 10 | 01-00732-45205 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 1 | 9 | 60 | 8 | 10 | 01-00732-45210 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.3 | 9 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-45303 | |
214.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 1 | 9 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-45310 | |
241.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 5 | 9 | 60 | 8 | 12 | 01-00732-45305 | |
317.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.3 | 9 | 70 | 10 | 15 | 01-00732-45403 | |
317.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.5 | 9 | 70 | 10 | 15 | 01-00732-45405 | |
321.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 1 | 9 | 70 | 10 | 15 | 01-00732-45410 | |
204.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 10 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-50103 | |
204.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-50105 | |
209.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 10 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-50110 | |
214.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 10 | 60 | 8 | 7 | 01-00732-50115 | |
275.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 10 | 70 | 10 | 10 | 01-00732-50203 | |
275.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 70 | 10 | 10 | 01-00732-50205 | |
285.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 10 | 70 | 10 | 10 | 01-00732-50215 | |
296.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 10 | 70 | 10 | 12 | 01-00732-50303 | |
296.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 70 | 10 | 12 | 01-00732-50305 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Gehärteter Halsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
R Precision(μm) | 0.02~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
(θ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften