MUGEN-BESCHICHTUNG Punktbohrer (für Vorbohrung Bearbeitung) MDR-PD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDR-PD-0.1
MDR-PD-0.2
MDR-PD-0.3
MDR-PD-0.4
MDR-PD-0.5
MDR-PD-0.6
MDR-PD-0.8
MDR-PD-0.9
MDR-PD-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

69.25 €

35.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.10.204-00210-00100

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.404-00210-00200

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.604-00210-00300

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.604-00210-00400

63.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.5104-00210-00500

55.82 €

29.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.6104-00210-00600

55.82 €

29.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.81.204-00210-00800

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.804-00210-00900

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1204-00210-01000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Number of flutes 2 (γ) Neck Angle(°) 15 (d) Shank Diameter(mm) 3

Technischer Support