MUGEN-BESCHICHTUNG Innenradiusfräser mit 2 Nuten MIR200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MIR200-R0.1
MIR200-R0.2
MIR200-R0.3
MIR200-R0.4
MIR200-R0.5
MIR200-R0.6
MIR200-R0.7
MIR200-R0.8
MIR200-R0.9
MIR200-R0.15
MIR200-R0.25
MIR200-R0.35
MIR200-R0.45
MIR200-R0.55
MIR200-R0.65
MIR200-R0.75
MIR200-R0.85
MIR200-R0.95
MIR200-R1
MIR200-R1.5
MIR200-R1.25
MIR200-R1.75
MIR200-R2
MIR200-R2.5
MIR200-R3
MIR200-R3.5
MIR200-R4
MIR200-R4.5
MIR200-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Blade Length
(mm)
Manufacturer Code Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

132.71 €

1 6 Arbeitstage 0.80.1308-00900-0010040.545

132.71 €

1 6 Arbeitstage 10.2308-00900-0020040.545

107.91 €

1 10 Arbeitstage 1.20.3308-00900-0030040.545

91.23 €

63.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.40.4308-00900-0040040.545

107.91 €

1 6 Arbeitstage 1.60.5508-00900-0050040.545

81.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.80.6508-00900-0060040.545

81.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.7508-00900-0070040.545

81.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.8508-00900-0080040.845

90.04 €

1 6 Arbeitstage 2.70.9508-00900-0090040.845

141.55 €

1 6 Arbeitstage 0.90.15308-00900-0015040.545

132.71 €

1 6 Arbeitstage 1.10.25308-00900-0025040.545

107.91 €

1 6 Arbeitstage 1.30.35308-00900-0035040.545

107.91 €

1 6 Arbeitstage 1.50.45308-00900-0045040.545

107.91 €

1 6 Arbeitstage 1.70.55508-00900-0055040.545

81.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.90.65508-00900-0065040.545

81.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.10.75508-00900-0075040.545

81.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.60.85508-00900-0085040.845

81.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.80.95508-00900-0095040.845

93.60 €

1 6 Arbeitstage 2.91808-00900-0100040.845

93.60 €

1 6 Arbeitstage 4.61.5808-00900-0150041.545

102.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.41.25808-00900-0125040.845

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.11.75808-00900-0175041.545

93.60 €

1 6 Arbeitstage 5.621008-00900-0200041.545

124.12 €

1 6 Arbeitstage 6.62.51008-00900-0250061.545

126.03 €

1 6 Arbeitstage 7.631208-00900-0300081.555

167.30 €

1 6 Arbeitstage 9.13.51208-00900-0350010255

137.47 €

1 6 Arbeitstage 10.141208-00900-0400010255

124.21 €

1 6 Arbeitstage 11.14.51508-00900-0450012265

155.60 €

1 6 Arbeitstage 12.151508-00900-0500012265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Technischer Support