HM-beschichtete 2-schneidige Langhalskugel HSLB

HM-beschichtete 2-schneidige Langhalskugel HSLB
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.08 - 4.8 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.002 | ±0.005 mm / [Radius] 0.05 - 3 mm / [Halslänge] 0.3 - 60 mm / [Halsdurchmesser] 0.095 - 5.95 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Radius-Schaftfräser von UNION TOOL durch ihre Vielseitigkeit. Durch die 0.08 bis 4.8 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien abgesichert. Der 0.05 bis 3 mm-Radius sowie die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.002 oder ±0.005 mm sorgen für optimale Präzision in Ihren Anwendungsbereichen. Mit einer Halslänge von 0.3 bis 60 mm und einem Halsdurchmesser von 0.095 bis 5.95 mm bieten sie optimale Eigenschaften.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSLB2001-003
HSLB2001-005
HSLB2002-003
HSLB2002-005
HSLB2002-005-6
HSLB2002-0075
HSLB2002-010
HSLB2002-010-6
HSLB2002-015
HSLB2002-020
HSLB2002-025
HSLB2002-030
HSLB2003-005
HSLB2003-006
HSLB2003-0075
HSLB2003-010
HSLB2003-010-6
HSLB2003-015
HSLB2003-015-6
HSLB2003-020
HSLB2003-020-6
HSLB2003-025
HSLB2003-030
HSLB2003-040
HSLB2003-050
HSLB2004-005
HSLB2004-0075
HSLB2004-010
HSLB2004-010-6
HSLB2004-015
HSLB2004-015-6
HSLB2004-020
HSLB2004-020-6
HSLB2004-025
HSLB2004-025-6
HSLB2004-030
HSLB2004-030-6
HSLB2004-035
HSLB2004-040
HSLB2004-040-6
HSLB2004-045
HSLB2004-050
HSLB2004-060
HSLB2005-010
HSLB2005-015
HSLB2005-015-6
HSLB2005-020
HSLB2005-020-6
HSLB2005-025
HSLB2005-025-6
HSLB2005-030
HSLB2005-030-6
HSLB2005-035
HSLB2005-040
HSLB2005-040-6
HSLB2005-045
HSLB2005-050
HSLB2005-055
HSLB2005-060
HSLB2005-070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
JAN Code Trusco Code With/Without Torsion Neck diameter φd1
(mm)

132.55 €

1 7 Arbeitstage 0.050.08450.34-0.002~0.0024560295074088430-4870NA0.095

139.36 €

1 7 Arbeitstage 0.050.08450.54-0.002~0.0024560295074095430-4888NA0.095

107.30 €

1 7 Arbeitstage 0.10.16450.34-0.005~0.0054560295070943394-9052Available0.19

107.30 €

1 7 Arbeitstage 0.10.16450.54-0.005~0.0054560295068292396-7638Available0.19

126.14 €

1 7 Arbeitstage 0.10.16500.56-0.005~0.0054560295083646772-1994Available0.19

107.30 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16450.754-0.005~0.0054560295070950394-9061Available0.19

107.30 €

1 7 Arbeitstage 0.10.164514-0.005~0.0054560295068308396-7646Available0.19

126.14 €

1 7 Arbeitstage 0.10.165016-0.005~0.0054560295070967394-9079Available0.19

117.71 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16451.54-0.005~0.0054560295070974394-9087Available0.19

128.94 €

1 6 Arbeitstage 0.10.164524-0.005~0.0054560295070981394-9095Available0.19

140.17 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16452.54-0.005~0.0054560295074125430-4918Available0.19

151.37 €

1 7 Arbeitstage 0.10.164534-0.005~0.0054560295074132430-4926Available0.19

104.50 €

1 7 Arbeitstage 0.150.24450.54-0.005~0.0054560295068315396-7654Available0.29

104.50 €

1 6 Arbeitstage 0.150.24450.64-0.005~0.0054560295083653772-2001Available0.29

104.50 €

1 6 Arbeitstage 0.150.24450.754-0.005~0.0054560295070998394-9109Available0.29

104.50 €

1 8 Arbeitstage 0.150.244514-0.005~0.0054560295068322396-7662Available0.29

143.22 €

1 7 Arbeitstage 0.150.245016-0.005~0.0054560295083660772-2010Available0.29

114.13 €

1 7 Arbeitstage 0.150.24451.54-0.005~0.0054560295068339396-7671Available0.29

132.52 €

1 7 Arbeitstage 0.150.24501.56-0.005~0.0054560295071001394-9117Available0.29

114.13 €

1 7 Arbeitstage 0.150.244524-0.005~0.0054560295068346396-7689Available0.29

132.52 €

1 6 Arbeitstage 0.150.245026-0.005~0.0054560295083677772-2028Available0.29

117.71 €

1 7 Arbeitstage 0.150.24452.54-0.005~0.0054560295074149430-4934Available0.29

117.71 €

1 7 Arbeitstage 0.150.244534-0.005~0.0054560295071018394-9125Available0.29

117.71 €

1 6 Arbeitstage 0.150.244544-0.005~0.0054560295074156430-4942Available0.29

135.66 €

1 6 Arbeitstage 0.150.244554-0.005~0.0054560295083684772-2036Available0.29

70.87 €

1 7 Arbeitstage 0.20.32450.54-0.005~0.0054560295071025394-9133Available0.39

72.07 €

1 6 Arbeitstage 0.20.32450.754-0.005~0.0054560295074163430-4951Available0.39

85.38 €

25.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.20.324514-0.005~0.0054560295068353396-7697Available0.39

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.20.325016-0.005~0.0054560295071032394-9141Available0.39

72.86 €

1 7 Arbeitstage 0.20.32451.54-0.005~0.0054560295068360396-7701Available0.39

107.30 €

1 6 Arbeitstage 0.20.32501.56-0.005~0.0054560295083691772-2044Available0.39

32.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.20.324524-0.005~0.0054560295068377396-7719Available0.39

93.30 €

1 6 Arbeitstage 0.20.325026-0.005~0.0054560295071049394-9150Available0.39

78.48 €

1 7 Arbeitstage 0.20.32452.54-0.005~0.0054560295071056394-9168Available0.39

114.13 €

1 6 Arbeitstage 0.20.32502.56-0.005~0.0054560295083707772-2052Available0.39

84.08 €

1 7 Arbeitstage 0.20.324534-0.005~0.0054560295068384396-7727Available0.39

117.71 €

1 9 Arbeitstage 0.20.325036-0.005~0.0054560295083714772-2061Available0.39

89.68 €

1 7 Arbeitstage 0.20.32453.54-0.005~0.0054560295083721772-2079Available0.39

89.68 €

1 8 Arbeitstage 0.20.324544-0.005~0.0054560295068391396-7735Available0.39

121.94 €

1 6 Arbeitstage 0.20.325046-0.005~0.0054560295083738772-2087Available0.39

95.31 €

1 6 Arbeitstage 0.20.32454.54-0.005~0.0054560295083745772-2095Available0.39

95.31 €

1 7 Arbeitstage 0.20.324554-0.005~0.0054560295074170430-4969Available0.39

107.30 €

1 7 Arbeitstage 0.20.324564-0.005~0.0054560295074187430-4977Available0.39

70.87 €

1 8 Arbeitstage 0.250.44514-0.005~0.0054560295068407396-7743Available0.49

72.07 €

1 7 Arbeitstage 0.250.4451.54-0.005~0.0054560295071063394-9176Available0.49

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4501.56-0.005~0.0054560295083752772-2109Available0.49

85.38 €

25.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.250.44524-0.005~0.0054560295068414396-7751Available0.49

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.250.45026-0.005~0.0054560295083769772-2117Available0.49

72.07 €

1 7 Arbeitstage 0.250.4452.54-0.005~0.0054560295071070394-9184Available0.49

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4502.56-0.005~0.0054560295083776772-2125Available0.49

72.07 €

1 7 Arbeitstage 0.250.44534-0.005~0.0054560295071087394-9192Available0.49

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.250.45036-0.005~0.0054560295083783772-2133Available0.49

72.07 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4453.54-0.005~0.0054560295083790772-2141Available0.49

72.07 €

1 7 Arbeitstage 0.250.44544-0.005~0.0054560295068421396-7760Available0.49

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.250.45046-0.005~0.0054560295083806772-2150Available0.49

72.86 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4454.54-0.005~0.0054560295083813772-2168Available0.49

72.86 €

1 8 Arbeitstage 0.250.44554-0.005~0.0054560295071094394-9206Available0.49

75.68 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4455.54-0.005~0.0054560295083820772-2176Available0.49

75.68 €

1 6 Arbeitstage 0.250.44564-0.005~0.0054560295068438396-7778Available0.49

75.68 €

1 7 Arbeitstage 0.250.44574-0.005~0.0054560295083837772-2184Available0.49

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Langhalskugel work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support