Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MHR430 MUGEN-BESCHICHTETER 4-schneidiger Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHR430-1-4
MHR430-1-6
MHR430-1-8
MHR430-1-10
MHR430-1-12
MHR430-1-16
MHR430-1.1-6
MHR430-1.1-10
MHR430-1.1-16
MHR430-1.2-6
MHR430-1.2-8
MHR430-1.2-10
MHR430-1.2-12
MHR430-1.2-16
MHR430-1.3-6
MHR430-1.3-12
MHR430-1.3-18
MHR430-1.4-6
MHR430-1.4-8
MHR430-1.4-10
MHR430-1.4-12
MHR430-1.4-14
MHR430-1.4-16
MHR430-1.4-22
MHR430-1.5-6
MHR430-1.5-8
MHR430-1.5-10
MHR430-1.5-12
MHR430-1.5-14
MHR430-1.5-16
MHR430-1.5-18
MHR430-1.5-20
MHR430-1.6-6
MHR430-1.6-8
MHR430-1.6-10
MHR430-1.6-12
MHR430-1.6-14
MHR430-1.6-16
MHR430-1.6-18
MHR430-1.6-20
MHR430-1.6-26
MHR430-1.7-6
MHR430-1.7-14
MHR430-1.7-24
MHR430-1.8-6
MHR430-1.8-8
MHR430-1.8-10
MHR430-1.8-12
MHR430-1.8-14
MHR430-1.8-16
MHR430-1.8-18
MHR430-1.8-20
MHR430-1.8-25
MHR430-1.9-6
MHR430-1.9-16
MHR430-1.9-28
MHR430-2-6
MHR430-2-8
MHR430-2-10
MHR430-2-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

36.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11.545044.294.484.694.925.460.951208-00210-010040~-0.02

29.92 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11.545066.376.666.977.328.110.951208-00210-010060~-0.02

29.94 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

11.545088.468.849.259.7110.770.951208-00210-010080~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54501010.5511.0211.5312.113.420.951208-00210-010100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54501212.6313.213.8214.4916.080.951208-00210-010120~-0.02

45.86 €

5 Arbeitstage 11.54501616.817.5518.3819.2821.390.951208-00210-010160~-0.02

50.15 €

5 Arbeitstage 1.11.745066.376.666.977.328.111.051208-00210-011060~-0.02

50.15 €

5 Arbeitstage 1.11.74501010.5511.0211.5312.113.421.051208-00210-011100~-0.02

64.45 €

5 Arbeitstage 1.11.74601616.817.5518.3819.2821.391.051208-00210-011160~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845066.376.666.977.328.111.151208-00210-012060~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.845088.468.849.259.7110.771.151208-00210-012080~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.84501010.5511.0211.5312.113.421.151208-00210-012100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.84501212.6313.213.8214.4916.081.151208-00210-012120~-0.02

40.14 €

5 Arbeitstage 1.21.84601616.817.5518.3819.2821.391.151208-00210-012160~-0.02

50.15 €

5 Arbeitstage 1.31.945066.376.666.977.328.111.251208-00210-013060~-0.02

50.15 €

5 Arbeitstage 1.31.94501212.6313.213.8214.4916.081.251208-00210-013120~-0.02

64.45 €

5 Arbeitstage 1.31.94601818.8919.7320.6621.6724.041.251208-00210-013180~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.42.145066.376.666.977.328.111.351208-00210-014060~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.42.145088.468.849.259.7110.771.351208-00210-014080~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.42.14501010.5511.0211.5312.113.421.351208-00210-014100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.42.14501212.6313.213.8214.4916.081.351208-00210-014120~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.42.14601414.7215.3816.116.8918.731.351208-00210-014140~-0.02

40.14 €

5 Arbeitstage 1.42.14601616.817.5518.3819.2821.391.351208-00210-014160~-0.02

51.58 €

5 Arbeitstage 1.42.14602223.0624.0925.2226.46Free1.351208-00210-014220~-0.02

29.94 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1.52.345066.376.666.977.328.111.451208-00210-015060~-0.02

36.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.52.345088.468.849.259.7110.771.451208-00210-015080~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34501010.5511.0211.5312.113.421.451208-00210-015100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34501212.6313.213.8214.4916.081.451208-00210-015120~-0.02

35.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34601414.7215.3816.116.8918.731.451208-00210-015140~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34601616.817.5518.3819.2821.391.451208-00210-015160~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34601818.8919.7320.6621.6724.041.451208-00210-015180~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.34602020.9721.9122.9424.07Free1.451208-00210-015200~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.445066.376.666.977.328.111.551208-00210-016060~-0.02

35.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.445088.468.849.259.7110.771.551208-00210-016080~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.44501010.5511.0211.5312.113.421.551208-00210-016100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.44501212.6313.213.8214.4916.081.551208-00210-016120~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.44601414.7215.3816.116.8918.731.551208-00210-016140~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.44601616.817.5518.3819.2821.391.551208-00210-016160~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.44601818.8919.7320.6621.67Free1.551208-00210-016180~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.62.44602020.9721.9122.9424.07Free1.551208-00210-016200~-0.02

65.88 €

5 Arbeitstage 1.62.44702627.2328.4529.7831.25Free1.551208-00210-016260~-0.02

35.84 €

5 Arbeitstage 1.72.545066.376.666.977.328.111.651208-00210-017060~-0.02

35.84 €

5 Arbeitstage 1.72.54601414.7215.3816.116.8918.731.651208-00210-017140~-0.02

85.90 €

5 Arbeitstage 1.72.54702425.1526.2727.528.85Free1.651208-00210-017240~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.745066.376.666.977.328.111.741208-00210-018060~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.745088.468.849.259.7110.771.741208-00210-018080~-0.02

35.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.74501010.5511.0211.5312.113.421.741208-00210-018100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1.82.74501212.6313.213.8214.4916.081.741208-00210-018120~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.74601414.7215.3816.116.8918.731.741208-00210-018140~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.74601616.817.5518.3819.2821.391.741208-00210-018160~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.74601818.8919.7320.6621.67Free1.741208-00210-018180~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.82.74602020.9721.9122.9424.07Free1.741208-00210-018200~-0.02

40.14 €

5 Arbeitstage 1.82.74702526.1927.3628.6430.05Free1.741208-00210-018250~-0.02

50.15 €

5 Arbeitstage 1.92.845066.46.6977.348.151.841208-00210-019060~-0.02

50.15 €

5 Arbeitstage 1.92.84601616.8317.5818.419.31Free1.841208-00210-019160~-0.02

64.45 €

5 Arbeitstage 1.92.84702829.3430.6532.09FreeFree1.841208-00210-019280~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2345066.46.6977.348.151.941208-00210-020060~-0.02

29.94 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

2345088.488.869.289.7410.81.941208-00210-020080~-0.02

29.92 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

234501010.5711.0411.5612.1313.451.941208-00210-020100~-0.02

28.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 234501212.6613.2213.8414.5216.111.941208-00210-020120~-0.02

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support