MMTS Mikro-Gewindeschneidwerkzeug (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMTS-0.15
MMTS-0.31
MMTS-0.48
MMTS-0.61
MMTS-0.77
MMTS-0.93
MMTS-1.6
MMTS-1.9
MMTS-1.24
MMTS-1.55
MMTS-3.17
MMTS-3.22
MMTS-3.86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Effective Length
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter D
(φ)
Neck diameter d2
(mm)

245.31 €

1 6 Arbeitstage S0.10.0250.1506-00001-010000.0660.032

223.99 €

1 6 Arbeitstage S0.20.050.3106-00001-020000.140.07

175.34 €

1 6 Arbeitstage S0.30.080.4806-00001-030000.20.085

140.03 €

1 6 Arbeitstage S0.40.10.6106-00001-040000.280.15

119.37 €

1 6 Arbeitstage S0.50.1250.7706-00001-050000.350.17

150.82 €

1 6 Arbeitstage S0.60.150.9306-00001-060000.430.22

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S1.20.251.606-00001-120000.930.61

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S1.40.31.906-00001-140001.080.7

139.64 €

1 6 Arbeitstage S0.80.21.2406-00001-080000.580.31

110.77 €

1 6 Arbeitstage S10.251.5506-00001-100000.730.41

110.77 €

1 6 Arbeitstage S10.253.1706-00001-100010.730.41

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S1.20.253.2206-00001-120010.930.61

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S1.40.33.8606-00001-140011.080.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Sonstige Tool Material Type Carbid Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) / Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Gewindeschneider Coating Y/N Verfügbar Surface Treatment TiAlN
L(mm) 45 Number of flutes 2 Shank diameter D(φ) 4

Technischer Support