F3000-Serie, Positivfräser, Neo-gerader Schaft / F3042ASS

F3000-Serie, Positivfräser, Neo-gerader Schaft / F3042ASS
An end mill type that uses a sharp, 3D breaker tip. Addition of a 20 mm shank with multi-flute specification with a small tip that is convenient for small machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3042ASS-20XSS20X3

Teilenummer
F3042ASS-20XSS20X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

164.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut External diameter Dc(mm) 20 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan
Mounting Method Mit Griff Overall Length L/Cutter Height(mm) 100 Shank diameter Ds(mm) 20
Number of flutes(sheet) 3 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung Underneck length ℓ2(mm) 30
Tool No. 8007916 Shank Length ℓs(mm) 70 Number of tips for use 3
Applicable Chip APGT0903PPR-D51 APMT0903PPR-D55 APMT0903PPR-D56 APKT0903PPR-F55 APMT0903PPR-F56 APMT0903PPR-G56 APHT0903PPR-K88 APGW090304R-A57

Sie befinden sich auf der Seite für F3000-Serie, Positivfräser, Neo-gerader Schaft / F3042ASS, die Teilenummer ist F3042ASS-20XSS20X3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3042ASS-20XSS20X3.

Technischer Support