Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5X10D | 26 | 70 | 1.5 | - | X Type | |
25.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6×10D | 26 | 70 | 1.6 | 8622816 | X Type | |
25.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8×10D | 26 | 75 | 1.8 | 8622818 | X Type | |
23.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2×10D | 26 | 75 | 2 | 8622820 | X Type | |
27.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1×10D | 33 | 75 | 2.1 | 8622821 | X Type | |
27.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2×10D | 33 | 75 | 2.2 | 8622822 | X Type | |
27.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3×10D | 33 | 75 | 2.3 | 8622823 | X Type | |
27.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4×10D | 33 | 75 | 2.4 | 8622824 | X Type | |
26.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5×10D | 33 | 75 | 2.5 | 8622825 | X Type | |
27.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6×10D | 40 | 90 | 2.6 | 8622826 | X Type | |
31.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7×10D | 40 | 90 | 2.7 | 8622827 | X Type | |
31.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8×10D | 40 | 90 | 2.8 | 8622828 | X Type | |
31.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9×10D | 40 | 90 | 2.9 | 8622829 | X Type | |
30.80 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3×10D | 40 | 90 | 3 | 8622830 | R Type | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1×10D | 45 | 100 | 3.1 | 8622831 | R Type | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2×10D | 45 | 100 | 3.2 | 8622832 | R Type | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3×10D | 45 | 100 | 3.3 | 8622833 | R Type | |
41.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4×10D | 50 | 100 | 3.4 | 8622834 | R Type | ||
34.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5×10D | 50 | 100 | 3.5 | 8622835 | R Type | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6×10D | 50 | 100 | 3.6 | 8622836 | R Type | |
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7×10D | 50 | 100 | 3.7 | 8622837 | R Type | |
40.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8×10D | 50 | 100 | 3.8 | 8622838 | R Type | ||
40.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9×10D | 50 | 100 | 3.9 | 8622839 | R Type | ||
38.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4×10D | 50 | 100 | 4 | 8622840 | R Type | |
40.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1×10D | 55 | 115 | 4.1 | 8622841 | R Type | |
40.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2×10D | 55 | 115 | 4.2 | 8622842 | R Type | ||
46.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3×10D | 60 | 115 | 4.3 | 8622843 | R Type | ||
46.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4×10D | 60 | 115 | 4.4 | 8622844 | R Type | ||
43.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5×10D | 60 | 115 | 4.5 | 8622845 | R Type | ||
46.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6×10D | 60 | 115 | 4.6 | 8622846 | R Type | ||
52.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7×10D | 60 | 115 | 4.7 | 8622847 | R Type | ||
52.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8×10D | 65 | 115 | 4.8 | 8622848 | R Type | ||
53.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9×10D | 65 | 115 | 4.9 | 8622849 | R Type | ||
49.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5×10D | 65 | 115 | 5 | 8622850 | R Type | |
52.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1×10D | 70 | 128 | 5.1 | 8622851 | R Type | ||
52.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2×10D | 70 | 128 | 5.2 | 8622852 | R Type | ||
52.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3×10D | 70 | 128 | 5.3 | 8622853 | R Type | ||
70.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4×10D | 78 | 128 | 5.4 | 8622854 | R Type | ||
56.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5×10D | 78 | 128 | 5.5 | 8622855 | R Type | ||
74.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6×10D | 78 | 128 | 5.6 | 8622856 | R Type | ||
74.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7×10D | 78 | 128 | 5.7 | 8622857 | R Type | ||
74.50 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 5.8×10D | 78 | 128 | 5.8 | 8622858 | R Type | |
74.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9×10D | 78 | 128 | 5.9 | 8622859 | R Type | |
63.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6×10D | 78 | 128 | 6 | 8622860 | R Type | ||
102.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1×10D | 87 | 140 | 6.1 | 8622861 | R Type | ||
84.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2×10D | 87 | 140 | 6.2 | 8622862 | R Type | ||
102.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3×10D | 87 | 140 | 6.3 | 8622863 | R Type | ||
102.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4×10D | 87 | 140 | 6.4 | 8622864 | R Type | ||
70.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5×10D | 87 | 140 | 6.5 | 8622865 | R Type | ||
84.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6×10D | 87 | 140 | 6.6 | 8622866 | R Type | ||
84.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7×10D | 87 | 140 | 6.7 | 8622867 | R Type | |
84.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8×10D | 90 | 140 | 6.8 | 8622868 | R Type | ||
84.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9×10D | 90 | 140 | 6.9 | 8622869 | R Type | ||
80.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7×10D | 90 | 140 | 7 | 8622870 | R Type | ||
109.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1×10D | 100 | 155 | 7.1 | 8622871 | R Type | ||
109.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2×10D | 100 | 155 | 7.2 | 8622872 | R Type | ||
109.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3×10D | 100 | 155 | 7.3 | 8622873 | R Type | ||
109.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4×10D | 100 | 155 | 7.4 | 8622874 | R Type | ||
90.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5×10D | 100 | 155 | 7.5 | 8622875 | R Type | ||
123.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6×10D | 105 | 155 | 7.6 | 8622876 | R Type |
Loading...
Work material | General steel / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Kobalt HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 120 | Coating Details | WXL coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften