PSE Phoenix Serie, Schulterfräse-Schneider PSE, Einschraub-Ausführung (Teilenummern)

PSE Phoenix Serie, Schulterfräse-Schneider PSE, Einschraub-Ausführung
Gewindetyp für Schulterfräser. Spezielle Halter unterstützen verschiedene Bearbeitungstiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSE11R016SF8-2
PSE11R020SF10-3
PSE11R025SF12-4
PSE11R028SF12-4
PSE11R032SF16-5
PSE11R035SF16-5
PSE11R040SF16-6
PSE15R025SF12-2
PSE15R028SF12-2
PSE15R032SF16-3
PSE15R035SF16-3
PSE15R040SF16-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Depth of the Key Slot b
(mm)
Applicable Chip Mounting Diameter Da
(mm)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter

268.40 €

1 6 Arbeitstage 162727801600C=ZD*11T3・・8.5814.5

364.90 €

1 6 Arbeitstage 203337801601-ZD*11T3・・10.51018

444.90 €

1 6 Arbeitstage 253547801602-ZD*11T3・・12.51223

444.90 €

1 6 Arbeitstage 283547801603-ZD*11T3・・12.51223

546.90 €

1 6 Arbeitstage 324057801604-ZD*11T3・・171628

546.90 €

1 6 Arbeitstage 354057801605-ZD*11T3・・171628

592.50 €

1 6 Arbeitstage 404067801606-ZD*11T3・・171628

324.30 €

1 6 Arbeitstage 253527801607-ZDKT1505・・12.51223

324.30 €

1 6 Arbeitstage 283527801608-ZDKT1505・・12.51223

444.90 €

1 6 Arbeitstage 324037801609-ZDKT1505・・171628

444.90 €

1 6 Arbeitstage 354037801610-ZDKT1505・・171628

509.80 €

1 6 Arbeitstage 404047801611-ZDKT1505・・171628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Mounting Method Zentrierstopfen
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung

Technischer Support