PHC Phoenix-Serie, hoher Vorschubradius, Schneider in Einschraubausführung (Teilenummern)

PHC Phoenix-Serie, hoher Vorschubradius, Schneider in Einschraubausführung
PHC threaded type radius cutter. Machining applications: planes, sides, grooves, carving, shape shaving

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHC09R025SF12-3
PHC09R028SF12-3
PHC09R030SF16-3
PHC09R032SF16-3
PHC09R035SF16-3
PHC09R040SF16-4
PHC12R030SF16-2
PHC12R032SF16-2
PHC12R035SF16-3
PHC12R040SF16-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Applicable Chip Maximum Allowable Number of Rotation
(Max.rev)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter

404.50 €

1 6 Arbeitstage 13.2353780150025SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223

404.50 €

1 6 Arbeitstage 16.2353780150128SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223

444.90 €

1 6 Arbeitstage 18.2403780150230SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

444.90 €

1 6 Arbeitstage 20.2403780150332SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

444.90 €

1 6 Arbeitstage 23.2403780150435SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

546.90 €

1 6 Arbeitstage 28.2404780150540SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

404.50 €

1 6 Arbeitstage 13.4402780150630SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

404.50 €

1 6 Arbeitstage 15.4402780150732SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

489.80 €

1 6 Arbeitstage 18.4403780150835SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

500.60 €

1 6 Arbeitstage 23.4403780150940SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut / Vertikal work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Titan Mounting Method Zentrierstopfen
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Machining Application Details Profiling

Technischer Support