Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAO06R100M31.7W-14 |
PAO06R125M38.1W-17 |
PAO06R160M50.8W-20 |
PAO06R200M47.6W-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Cutter outer diameter D1 (mm) | Boss Diameter db (mm) | Width of the Key Slot a (mm) | Depth of the Key Slot b (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 50 | 14 | 31.75 | 7802089 | 110.2 | 70 | 12.7 | 8 | 4 | ||
1,191.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 63 | 17 | 38.1 | 7802091 | 135.2 | 90 | 15.9 | 10 | 4 | ||
1,419.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 63 | 20 | 50.8 | 7802093 | 170.2 | 100 | 19 | 11 | 4 | ||
1,771.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 63 | 25 | 47.625 | 7802095 | 210.2 | 150 | 25.4 | 14 | 5 |
Loading...
Machining Application | Fläche | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Carbid-Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Number of flutes(sheet)
Hole Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften