Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-NC-LDS-3X90 |
LS-NC-LDS-4X90 |
LS-NC-LDS-6X90 |
LS-NC-LDS-8X90 |
LS-NC-LDS-10X90 |
LS-NC-LDS-12X90 |
LS-NC-LDS-16X90 |
LS-NC-LDS-20X90 |
LS-NC-LDS-25X90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | 3 | 11 | 75 | 3 | 63503 | ||
18.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 100 | 4 | 63504 | ||
24.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 150 | 6 | 63506 | ||
25.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 26 | 150 | 8 | 63508 | ||
37.31 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 200 | 10 | 63510 | ||
41.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 36 | 200 | 12 | 63512 | ||
67.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 41 | 250 | 16 | 63516 | ||
91.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 53 | 250 | 20 | 63518 | ||
115.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 60 | 250 | 25 | 63520 |
Loading...
Work material | General steel / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | HSS-Stahl | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 90 | Thinning | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften