[Features]
· FX coating with excellent oxidation resistance
Teilenummer |
---|
FX-MG-CS-6.3X60 |
FX-MG-CS-8.3X60 |
FX-MG-CS-10.4X60 |
FX-MG-CS-12.4X60 |
FX-MG-CS-16.5X60 |
FX-MG-CS-20.5X60 |
FX-MG-CS-25X60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Tool Diameter (D) (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | Length of Taper part (mm) | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 1 | 6.3 | 9139063 | 6 | 1 | 55 | (4.59) | 6.3×6×2×55 | |
134.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 2.5 | 8.3 | 9139083 | 6 | 2.5 | 55 | (5.02) | 8.3×8×3×55 | |
172.33 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 2.6 | 10.4 | 9139104 | 8 | 2.6 | 65 | (6.75) | 10.4×8×3×65 | |
176.78 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 2.5 | 12.4 | 9139124 | 10 | 2.5 | 65 | (8.57) | 12.4×10×4×65 | |
209.54 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3.1 | 16.5 | 9139165 | 10 | 3.1 | 70 | (11.6) | 16.5×10×4×70 | ||
237.31 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3.5 | 20.5 | 9139205 | 12 | 3.5 | 80 | (14.72) | 20.5×12×5×80 | ||
343.39 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3.8 | 25 | 9139250 | 12 | 3.8 | 80 | (18.36) | 25×12×5×80 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 60 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
MISUMI
Standardpreis 84.14 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 5.29 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 10.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 3.13 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
GUHRING
Standardpreis 17.28 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 17.14 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
IWATA TOOL
Standardpreis 20.02 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 7.94 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 15.87 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 14.51 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.