V-UCS-Bohrung Fasen, Senker, V-Beschichtung

V-UCS-Bohrung Fasen, Senker, V-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten ist Hochgeschwindigkeitsschneiden möglich, und es kann eine breite Palette von Bearbeitungen wie Entgraten und Anfasen durchgeführt werden, was zu einer schönen fertigen Oberfläche führt. Es sind Schnellstahlserien und Hartmetallserien erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-UCS-4.3X90
V-UCS-5.3X90
V-UCS-6.3X60
V-UCS-6.3X90
V-UCS-6.3X120
V-UCS-7.3X90
V-UCS-8.3X60
V-UCS-8.3X120
V-UCS-9.4X90
V-UCS-10.4X60
V-UCS-10.4X90
V-UCS-11.5X90
V-UCS-12.4X60
V-UCS-12.4X90
V-UCS-13.4X90
V-UCS-14.4X90
V-UCS-15X90
V-UCS-16.5X60
V-UCS-16.5X90
V-UCS-16.5X120
V-UCS-19X90
V-UCS-20.5X60
V-UCS-20.5X90
V-UCS-20.5X120
V-UCS-23X90
V-UCS-25X60
V-UCS-25X90
V-UCS-25X120
V-UCS-26X90
V-UCS-28X90
V-UCS-30X90
V-UCS-31X90
V-UCS-34X90
V-UCS-37X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

25.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 904.3910904341.340

25.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 905.3910905341.540

32.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 606.3910606351.547

26.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 906.3910906351.545

35.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1206.3911206351.544

30.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 907.3910907361.850

38.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 608.391060836252

41.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1208.391120836248

35.03 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 909.4910909462.250

43.84 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 6010.4910610462.553

35.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9010.4910910462.550

36.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9011.5910911582.556

46.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6012.491061248360

37.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9012.4910912482.856

43.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9013.4910913482.856

43.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9014.4910914482.956

43.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90159109150103.260

54.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6016.5910616510465

44.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9016.59109165103.260

64.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12016.59112165102.857

56.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90199109190103.563

75.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6020.5910620510469

62.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9020.59109205103.563

83.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12020.59112205103.559

70.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90239109230103.867

96.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6025910625010575

74.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90259109250103.867

106.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120259112250103.862

91.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90269109260103.867

97.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9028910928012471

105.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90309109300124.271

112.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90319109310124.271

125.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90349109340164.5107

161.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90379109370164.5111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Coating Details Composite Multilayer Coating

Technischer Support