Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP-LS-LDS-3X90 |
VP-LS-LDS-4X90 |
VP-LS-LDS-6X90 |
VP-LS-LDS-8X90 |
VP-LS-LDS-10X90 |
VP-LS-LDS-12X90 |
VP-LS-LDS-16X90 |
VP-LS-LDS-20X90 |
VP-LS-LDS-25X90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Groove Length (mm) | Minimum Pilot Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 63903 | 3 | 75 | 11 | 1.1 | ||
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 63904 | 4 | 100 | 15 | 1.3 | ||
35.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 63906 | 6 | 150 | 20 | 1.5 | ||
39.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63908 | 8 | 150 | 26 | 1.6 | ||
54.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63910 | 10 | 200 | 30 | 2.1 | ||
61.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 63912 | 12 | 200 | 36 | 2.1 | ||
84.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 63916 | 16 | 250 | 41 | 3 | ||
115.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 63918 | 20 | 250 | 53 | 3 | ||
179.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 63920 | 25 | 250 | 60 | 3 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften