DIA-BNC-Hartmetall-Schaftfräser, Fräse-Serie für CFRP, mit feinen Teilungskerben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-BNC-4
DIA-BNC-6
DIA-BNC-6-L
DIA-BNC-8
DIA-BNC-8-L
DIA-BNC-10
DIA-BNC-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

110.50 €

1 15 Arbeitstage 41264628809001

121.33 €

1 6 Arbeitstage 61886688809002

218.20 €

1 6 Arbeitstage 618106888809012

182.00 €

1 6 Arbeitstage 824108748809003

278.70 €

1 6 Arbeitstage 824148948809013

253.50 €

1 6 Arbeitstage 10301210808809004

390.00 €

1 6 Arbeitstage 12361412868809005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Kunststoff Type Schruppen Coating Diamant-Mantel
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Ohne Torsion

Technischer Support