DIA-HBC4 Hartmetall-Schaftfräser, Fräse-Serie für CFRP, Fischgrätmuster-Ausführung (4 Bodenschneiden)

DIA-HBC4 Hartmetall-Schaftfräser, Fräse-Serie für CFRP, Fischgrätmuster-Ausführung (4 Bodenschneiden)
Standard in-stock item, sold by designated agencies.

[Features]
· A router that adopts a diamond coating with excellent abrasion resistance.
· 4 base blades

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-HBC4-6
DIA-HBC4-8
DIA-HBC4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

98.04 €

1 6 Arbeitstage 6156658809022

147.33 €

1 6 Arbeitstage 8208708809023

205.29 €

1 6 Arbeitstage 102510758809024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen Coating Diamant-Mantel
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)
Application For composite material (CFRP)

Technischer Support