CBN-Schaftfräser (kleine Durchm., 2-schneidig, Eckenradius-Schaftfräser) CBN-SXR (Teilenummern)

CBN-Schaftfräser (kleine Durchm., 2-schneidig, Eckenradius-Schaftfräser) CBN-SXR
Die dreidimensionale Negativform des R-Profils sorgt sowohl für Schärfe als auch für Steifigkeit, und der Effekt der spiralförmigen Klinge unterdrückt Schwankungen der Schnittkraft, was ein hochpräzises Seitenfräsen ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBN-SXR-0.5XR0.05X1.5
CBN-SXR-0.5XR0.1X1.5
CBN-SXR-1XR0.05X2.5
CBN-SXR-1XR0.1X2.5
CBN-SXR-1XR0.2X2.5
CBN-SXR-1XR0.3X2.5
CBN-SXR-1.5XR0.1X3.8
CBN-SXR-1.5XR0.2X3.8
CBN-SXR-1.5XR0.3X3.8
CBN-SXR-2XR0.1X5
CBN-SXR-2XR0.2X5
CBN-SXR-2XR0.3X5
CBN-SXR-2XR0.5X5
CBN-SXR-3XR0.1X6
CBN-SXR-3XR0.2X6
CBN-SXR-3XR0.3X6
CBN-SXR-3XR0.5X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

109.96 €

1 6 Arbeitstage 0.50.050.34541.58526210

109.96 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.34541.58526211

101.29 €

1 6 Arbeitstage 10.050.64542.58526220

101.29 €

1 6 Arbeitstage 10.10.64542.58526221

101.29 €

1 6 Arbeitstage 10.20.64542.58526222

101.29 €

1 6 Arbeitstage 10.30.64542.58526223

120.25 €

1 6 Arbeitstage 1.50.10.95063.88526231

120.25 €

1 6 Arbeitstage 1.50.20.95063.88526232

120.25 €

1 6 Arbeitstage 1.50.30.95063.88526233

126.21 €

1 6 Arbeitstage 20.11.250658526241

126.21 €

1 6 Arbeitstage 20.21.250658526242

126.21 €

1 6 Arbeitstage 20.31.250658526243

126.21 €

1 6 Arbeitstage 20.51.250658526245

159.79 €

1 6 Arbeitstage 30.11.850668526261

159.79 €

1 6 Arbeitstage 30.21.850668526262

159.79 €

1 6 Arbeitstage 30.31.850668526263

159.79 €

1 6 Arbeitstage 30.51.850668526265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte

Technischer Support