Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | 42 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318200 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 12 | 42 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318210 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 13 | 43 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318220 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 13 | 43 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318230 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 14 | 44 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318240 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 14 | 44 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318250 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 14 | 44 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318260 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 16 | 46 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318270 | |
111.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 16 | 46 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318280 | ||
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 16 | 46 | Schaftfräserschaft | 3 | 3318290 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 46 | Straight shank | 3 | 3318300 | |
119.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 18 | 48 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318310 | |
119.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 18 | 48 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318320 | |
119.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 48 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318330 | |
119.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 50 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318340 | |
119.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 50 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318350 | |
125.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 50 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318360 | |
125.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 50 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318370 | |
125.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 22 | 52 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318380 | |
125.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 22 | 52 | Schaftfräserschaft | 4 | 3318390 | |
125.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | 52 | Straight shank | 4 | 3318400 | |
142.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 25 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318410 | |
142.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 25 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318420 | |
142.30 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 4.3 | 28 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318430 | |
142.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 28 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318440 | |
142.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 28 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318450 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 28 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318460 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 28 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318470 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 32 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318480 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 32 | 68 | Schaftfräserschaft | 5 | 3318490 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 32 | 68 | Straight shank | 5 | 3318500 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 32 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318510 | |
179.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 32 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318520 | |
179.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 32 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318530 | |
179.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 35 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318540 | |
179.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 35 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318550 | |
191.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 35 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318560 | |
191.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 35 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318570 | |
191.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 35 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318580 | |
191.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 35 | 74 | Schaftfräserschaft | 6 | 3318590 | |
191.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 35 | 74 | Straight shank | 6 | 3318600 | |
216.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318610 | ||
216.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318620 | ||
216.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318630 | |
216.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318640 | ||
191.90 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 6.5 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318650 | |
227.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318660 | |
227.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 40 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318670 | ||
201.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 45 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318680 | |
227.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 45 | 83 | Schaftfräserschaft | 7 | 3318690 | ||
201.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 45 | 83 | Straight shank | 7 | 3318700 | |
238.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 45 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318710 | ||
238.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 45 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318720 | ||
238.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.3 | 45 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318730 | |
238.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 45 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318740 | ||
211.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 45 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318750 | |
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 50 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318760 | ||
250.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.7 | 50 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318770 | |
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 50 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318780 | ||
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 50 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 3318790 |
Loading...
Work material | High hardness steel | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | Tip angle(°) | 120 |
Thinning | Available | Coating Details | WX super coat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften