Hartmetall-Langhalskugel-Serie WXS-Mantel, 3-schneidig mit langem Hals

Hartmetall-Langhalskugel-Serie WXS-Mantel, 3-schneidig mit langem Hals
  • Mengenrabatt
Ein Langhals-Kugelfräser mit WXS-Beschichtung.
Eine Eckenradiusform, die sowohl Schnittkraft als auch Schneidkantensteifigkeit erreicht.
Periphere Schneidkanten- und Unterschneidenspezifikationen zur Unterdrückung von Rattervibrationen.
Eine spezielle Kantenlinie verhindert Eingriffe.
Optimale Spanleitstufe für hervorragende Spanabfuhrfähigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHX-LN-DBT-R0.5X4
PHX-LN-DBT-R0.5X6
PHX-LN-DBT-R0.5X8
PHX-LN-DBT-R0.5X10
PHX-LN-DBT-R0.5X12
PHX-LN-DBT-R0.5X14
PHX-LN-DBT-R0.5X16
PHX-LN-DBT-R0.75X6
PHX-LN-DBT-R0.75X8
PHX-LN-DBT-R0.75X10
PHX-LN-DBT-R0.75X12
PHX-LN-DBT-R0.75X16
PHX-LN-DBT-R1X6
PHX-LN-DBT-R1X8
PHX-LN-DBT-R1X10
PHX-LN-DBT-R1X12
PHX-LN-DBT-R1X14
PHX-LN-DBT-R1X16
PHX-LN-DBT-R1X18
PHX-LN-DBT-R1X20
PHX-LN-DBT-R1X22
PHX-LN-DBT-R1.5X12
PHX-LN-DBT-R1.5X16
PHX-LN-DBT-R1.5X20
PHX-LN-DBT-R1.5X25
PHX-LN-DBT-R2X16
PHX-LN-DBT-R2X20
PHX-LN-DBT-R2X25
PHX-LN-DBT-R3X20
PHX-LN-DBT-R3X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° Actual effective length at work slope angle α (Le) 1.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 2° Actual effective length at work slope angle α (Le) 2.5° Actual effective length at work slope angle α (Le) 3°

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.75504431950040.958.514.264.54.744.965.185.39

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.75506431950060.957.136.396.727.037.327.957.88

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.75508431950080.956.128.58.929.289.629.9810.36

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.755010431950100.955.3510.6111.0911.5111.9212.3712.85

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.755012431950120.954.7612.7113.2513.7114.1214.4914.83

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.755014431950140.954.314.8115.415.916.3416.7317.82

93.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.755016431950160.953.916.917.5418.0718.5419.5320.31

65.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.12506431951061.956.436.376.777.287.547.82

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.12508431951081.955.468.498.899.259.589.9310.3

73.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.125010431951101.954.7510.611.0711.4811.8812.3212.79

78.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.125012431951121.954.1912.713.2313.6914.0914.4614.8

78.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.125016431951161.953.416.8917.5218.0518.5118.9319.31

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5506431952061.955.626.356.656.947.217.467.73

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5508431952081.954.718.468.859.29.529.8510.21

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55010431952101.954.0410.5711.0311.4311.8212.2412.7

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55012431952121.953.5512.6713.1913.6414.1214.6315.19

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55014431952141.953.1614.7715.3415.8616.4217.0217.67

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55016431952161.952.8416.8617.4818.0818.7219.41-

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.56018431952181.952.5918.9419.6220.2921.0221.8-

68.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.56020431952201.952.3721.0321.7622.5123.18--

93.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.56022431952221.952.1923.1323.8924.525.03--

86.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.256012431953122.852.0412.6113.113.5714.08--

90.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.256016431953162.851.5916.7717.3817.01---

90.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.256020431953202.851.320.9221.65----

90.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.256025431953252.851.0626.1-----

90.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 236016431954163.85-------

90.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 236020431954203.85-------

90.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 236025431954253.85-------

102.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.57020631955205.85-------

110.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.57030631955305.85-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 Number of flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone Group) R Precision(μm) ±0.07 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support