Langes Griff-Räumwerkzeug LHR

Langes Griff-Räumwerkzeug LHR
  • Mengenrabatt
Long Type, Deep Hole Use, for Improved Guidance, 1° Bite Gradient

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHR1/2-160-230
LHR1/2-200-270
LHR1/4-120-170
LHR1/4-150-210
LHR2-50-80
LHR2-50-100
LHR2-60-100
LHR2.1-50-80
LHR2.1-50-100
LHR2.1-60-100
LHR2.2-50-80
LHR2.2-50-100
LHR2.2-60-100
LHR2.3-50-80
LHR2.3-50-100
LHR2.3-60-100
LHR2.4-50-80
LHR2.4-50-100
LHR2.4-60-100
LHR2.5-60-100
LHR2.6-60-100
LHR2.7-60-100
LHR2.8-60-100
LHR2.9-60-100
LHR3/8-150-200
LHR3-60-100
LHR3-80-120
LHR3-100-130
LHR3-100-150
LHR3-120-170
LHR3.01-80-120
LHR3.02-80-120
LHR3.03-80-120
LHR3.04-80-120
LHR3.05-80-120
LHR3.06-80-120
LHR3.07-80-120
LHR3.08-80-120
LHR3.09-80-120
LHR3.1-80-120
LHR3.1-100-130
LHR3.1-100-140
LHR3.2-80-120
LHR3.2-100-130
LHR3.2-100-140
LHR3.3-80-120
LHR3.3-100-130
LHR3.3-100-140
LHR3.4-80-120
LHR3.4-100-130
LHR3.4-100-140
LHR3.5-60-100
LHR3.5-80-120
LHR3.5-80-130
LHR3.5-100-150
LHR3.5-150-200
LHR3.6-60-100
LHR3.6-80-120
LHR3.6-100-130
LHR3.6-100-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

141.05 €

1 6 Arbeitstage 1/2160 +0.007~+0.015823017816 1/260° Concave

168.03 €

1 6 Arbeitstage 1/2200 +0.007~+0.015827021816 1/260° Concave

101.30 €

1 6 Arbeitstage 1/4120 +0.006~+0.012617013210 1/460° Concave

104.95 €

1 10 Arbeitstage 1/4150 +0.006~+0.012621016210 1/460° Concave

111.55 €

1 6 Arbeitstage 250 +0.002~+0.007480576360° Convex

111.56 €

1 6 Arbeitstage 250 +0.002~+0.0074100576360° Convex

90.86 €

1 6 Arbeitstage 260 +0.002~+0.0074100676360° Convex

118.97 €

1 10 Arbeitstage 2.150 +0.002~+0.007480576360° Convex

92.39 €

1 6 Arbeitstage 2.150 +0.002~+0.0074100676360° Convex

92.39 €

1 6 Arbeitstage 2.160 +0.002~+0.0074100576360° Convex

111.55 €

1 6 Arbeitstage 2.250 +0.002~+0.007480576360° Convex

92.39 €

1 6 Arbeitstage 2.250 +0.002~+0.0074100676360° Convex

97.56 €

1 6 Arbeitstage 2.260 +0.002~+0.0074100576360° Convex

111.56 €

1 10 Arbeitstage 2.350 +0.002~+0.007480577360° Convex

92.39 €

1 6 Arbeitstage 2.350 +0.002~+0.0074100577360° Convex

92.39 €

1 10 Arbeitstage 2.360 +0.002~+0.0074100677360° Convex

118.97 €

1 6 Arbeitstage 2.450 +0.002~+0.007480577360° Convex

92.39 €

1 6 Arbeitstage 2.450 +0.002~+0.0074100577360° Convex

92.39 €

1 6 Arbeitstage 2.460 +0.002~+0.0074100677360° Convex

81.55 €

1 6 Arbeitstage 2.560 +0.002~+0.0074100677360° Convex

82.07 €

1 6 Arbeitstage 2.660 +0.002~+0.0074100677360° Convex

82.07 €

1 10 Arbeitstage 2.760 +0.002~+0.0074100677360° Convex

82.07 €

1 6 Arbeitstage 2.860 +0.002~+0.0074100677360° Convex

82.07 €

1 6 Arbeitstage 2.960 +0.002~+0.0076100698360° Convex

138.65 €

1 6 Arbeitstage 3/8150 +0.006~+0.012620016513 3/860° Concave

82.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 360 +0.002~+0.0076100698360° Convex

95.32 €

1 10 Arbeitstage 380 +0.002~+0.0076120898360° Convex

110.85 €

1 10 Arbeitstage 3100 +0.002~+0.00761301098360° Convex

103.45 €

1 6 Arbeitstage 3100 +0.002~+0.00761501098360° Convex

115.28 €

1 6 Arbeitstage 3120 +0.002~+0.00761701298360° Convex

90.86 €

1 6 Arbeitstage 3.0180 0~+0.00561208983.0160° Convex

85.69 €

1 10 Arbeitstage 3.0280 0~+0.00561208983.0260° Convex

85.69 €

1 6 Arbeitstage 3.0380 0~+0.00561208983.0360° Convex

85.69 €

1 6 Arbeitstage 3.0480 0~+0.00561208983.0460° Convex

85.69 €

1 6 Arbeitstage 3.0580 0~+0.00561208983.0560° Convex

85.69 €

1 10 Arbeitstage 3.0680 0~+0.00561208983.0660° Convex

85.69 €

1 6 Arbeitstage 3.0780 0~+0.00561208983.0760° Convex

85.69 €

1 10 Arbeitstage 3.0880 0~+0.00561208983.0860° Convex

85.69 €

1 6 Arbeitstage 3.0980 0~+0.00561208983.0960° Convex

118.22 €

1 6 Arbeitstage 3.180 +0.004~+0.00961208983.160° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.1100 +0.004~+0.009613010983.160° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.1100 +0.004~+0.009614010983.160° Convex

118.22 €

1 10 Arbeitstage 3.280 +0.004~+0.00961208983.260° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.2100 +0.004~+0.009613010983.260° Convex

85.18 €

1 10 Arbeitstage 3.2100 +0.004~+0.009614010983.260° Convex

110.85 €

1 6 Arbeitstage 3.380 +0.004~+0.00961208983.360° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.3100 +0.004~+0.009613010983.360° Convex

85.18 €

1 10 Arbeitstage 3.3100 +0.004~+0.009614010983.360° Convex

110.85 €

1 10 Arbeitstage 3.480 +0.004~+0.00961208983.460° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.4100 +0.004~+0.009613010983.460° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.4100 +0.004~+0.009614010983.460° Convex

93.85 €

1 6 Arbeitstage 3.560 +0.004~+0.00961006983.560° Convex

100.51 €

1 10 Arbeitstage 3.580 +0.004~+0.00961208983.560° Convex

100.51 €

1 8 Arbeitstage 3.580 +0.004~+0.00961308983.560° Convex

116.01 €

1 6 Arbeitstage 3.5100 +0.004~+0.009615010983.560° Convex

84.32 €

1 6 Arbeitstage 3.5150 +0.004~+0.009620015983.560° Convex

93.85 €

1 45 Arbeitstage 3.660 +0.004~+0.00961006983.660° Convex

100.51 €

1 6 Arbeitstage 3.680 +0.004~+0.00961208983.660° Convex

85.18 €

1 6 Arbeitstage 3.6100 +0.004~+0.009613010983.660° Convex

85.19 €

1 6 Arbeitstage 3.6100 +0.004~+0.009614010983.660° Convex

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance -0.05~-0.02 Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support