Spannfutter-Räumwerkzeug mit Zylinderschaft SCR (Teilenummern)

Spannfutter-Räumwerkzeug mit Zylinderschaft SCR
  • Mengenrabatt
General purpose type. The blade is short and the shank is long. For deep hole finishing, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCR1
SCR1/1
SCR1/2
SCR1/4
SCR1/8
SCR1.01
SCR1.02
SCR1.03
SCR1.04
SCR1.05
SCR1.06
SCR1.07
SCR1.08
SCR1.09
SCR1.1
SCR1.2
SCR1.3
SCR1.4
SCR1.5
SCR1.6
SCR1.7
SCR1.8
SCR1.9
SCR1.11
SCR1.12
SCR1.13
SCR1.14
SCR1.15
SCR1.16
SCR1.17
SCR1.18
SCR1.19
SCR1.21
SCR1.22
SCR1.23
SCR1.24
SCR1.25
SCR1.26
SCR1.27
SCR1.28
SCR1.29
SCR1.31
SCR1.32
SCR1.33
SCR1.34
SCR1.35
SCR1.36
SCR1.37
SCR1.38
SCR1.39
SCR1.41
SCR1.42
SCR1.43
SCR1.44
SCR1.45
SCR1.46
SCR1.47
SCR1.48
SCR1.49
SCR1.51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

107.37 €

1 10 Arbeitstage 115 +0.002~+0.0074600.2160° Convex

239.69 €

1 6 Arbeitstage 1/170 +0.008~+0.017102701.51860° Concave

100.50 €

1 6 Arbeitstage 1/245 +0.007~+0.015818011060° Concave

91.74 €

1 6 Arbeitstage 1/435 +0.006~+0.01261301560° Concave

84.14 €

1 6 Arbeitstage 1/830 +0.004~+0.00961100.52.860° Concave

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0115 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0215 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0315 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0415 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0515 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0615 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0715 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0815 0~+0.0054600.2160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.0915 0~+0.0054600.2160° Convex

102.21 €

1 6 Arbeitstage 1.115 +0.002~+0.0074600.2160° Convex

107.37 €

1 10 Arbeitstage 1.215 +0.002~+0.0074600.21.160° Convex

92.41 €

1 10 Arbeitstage 1.315 +0.002~+0.0074600.21.260° Convex

92.41 €

1 10 Arbeitstage 1.415 +0.002~+0.0074600.21.360° Convex

92.41 €

1 6 Arbeitstage 1.518 +0.002~+0.0074700.31.460° Convex

117.76 €

1 6 Arbeitstage 1.618 +0.002~+0.0074700.31.460° Convex

92.41 €

1 10 Arbeitstage 1.720 +0.002~+0.0074800.31.560° Convex

92.41 €

1 6 Arbeitstage 1.820 +0.002~+0.0074800.31.660° Convex

111.55 €

1 6 Arbeitstage 1.920 +0.002~+0.0074800.31.660° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1115 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1215 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1315 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1415 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1515 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1615 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1715 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1815 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.1915 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2115 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2215 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2315 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2415 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2515 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2615 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2715 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2815 0~+0.0054600.21.160° Convex

112.01 €

1 6 Arbeitstage 1.2915 0~+0.0054600.21.160° Convex

102.22 €

1 10 Arbeitstage 1.3115 0~+0.0054600.21.260° Convex

123.37 €

1 6 Arbeitstage 1.3215 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 10 Arbeitstage 1.3315 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 10 Arbeitstage 1.3415 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 10 Arbeitstage 1.3515 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.3615 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.3715 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.3815 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.3915 0~+0.0054600.21.260° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4115 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4215 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4315 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4415 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 10 Arbeitstage 1.4515 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4615 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4715 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4815 0~+0.0054600.21.360° Convex

102.22 €

1 6 Arbeitstage 1.4915 0~+0.0054600.21.360° Convex

96.54 €

1 6 Arbeitstage 1.5118 0~+0.0054700.31.460° Convex

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support