• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spannfutter-Spiral-Räumwerkzeug mit Zylinderschaft SPSCR

Spannfutter-Spiral-Räumwerkzeug mit Zylinderschaft SPSCR
  • Mengenrabatt

General purpose type. The blade is short and the shank is long. For deep hole finishing, etc.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPSCR1/2
SPSCR1/4
SPSCR1/8
SPSCR2
SPSCR2.1
SPSCR2.2
SPSCR2.3
SPSCR2.4
SPSCR2.5
SPSCR2.6
SPSCR2.7
SPSCR2.8
SPSCR2.9
SPSCR2.95
SPSCR2.96
SPSCR2.97
SPSCR2.98
SPSCR2.99
SPSCR3
SPSCR3/8
SPSCR3/16
SPSCR3.01
SPSCR3.02
SPSCR3.03
SPSCR3.04
SPSCR3.05
SPSCR3.06
SPSCR3.07
SPSCR3.08
SPSCR3.09
SPSCR3.1
SPSCR3.2
SPSCR3.3
SPSCR3.4
SPSCR3.5
SPSCR3.6
SPSCR3.7
SPSCR3.8
SPSCR3.9
SPSCR3.95
SPSCR3.96
SPSCR3.97
SPSCR3.98
SPSCR3.99
SPSCR4
SPSCR4.01
SPSCR4.02
SPSCR4.03
SPSCR4.04
SPSCR4.05
SPSCR4.06
SPSCR4.07
SPSCR4.08
SPSCR4.09
SPSCR4.1
SPSCR4.2
SPSCR4.3
SPSCR4.4
SPSCR4.5
SPSCR4.6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Tool Material Type Center

82.82 €

4 Arbeitstage 1/2450~-0.018180110h7High-speed steel60° Concave

76.42 €

4 Arbeitstage 1/435+0.006~+0.012613015h7High-speed steel60° Concave

88.62 €

4 Arbeitstage 1/830+0.004~+0.00961100.52.8h7High-speed steel60° Concave

93.87 €

4 Arbeitstage 220+0.002~+0.0074800.51.8h7High-speed steel60° Convex

86.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.120+0.002~+0.0074800.51.8h7High-speed steel60° Convex

93.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.225+0.002~+0.0074900.52h7High-speed steel60° Convex

93.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.325+0.002~+0.0074900.52h7High-speed steel60° Convex

93.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.425+0.002~+0.0074900.52.2h7High-speed steel60° Convex

93.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.525+0.002~+0.0074900.52.2h7High-speed steel60° Convex

93.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.625+0.002~+0.0074900.52.2h7High-speed steel60° Convex

93.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.730+0.002~+0.00761100.52.5h7High-speed steel60° Convex

93.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.830+0.002~+0.00761100.52.5h7High-speed steel60° Convex

93.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.930+0.002~+0.00761100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.95300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.96300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.97300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.98300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.99300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

73.73 €

4 Arbeitstage 330+0.002~+0.00761100.52.5h7High-speed steel60° Convex

87.61 €

4 Arbeitstage 3/840+0.006~+0.012616017h7High-speed steel60° Concave

68.60 €

4 Arbeitstage 3/1630+0.004~+0.009612014h7High-speed steel60° Concave

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.01300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.02300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.03300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.04300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.05300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.06300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.07300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.08300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

95.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.09300~+0.00561100.52.5h7High-speed steel60° Convex

78.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.130+0.004~+0.00961100.52.5h7High-speed steel60° Concave

78.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.230+0.004~+0.00961100.52.8h7High-speed steel60° Concave

78.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.330+0.004~+0.00961100.52.8h7High-speed steel60° Concave

78.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.430+0.004~+0.00961100.52.8h7High-speed steel60° Concave

68.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.530+0.004~+0.00961100.52.8h7High-speed steel60° Concave

76.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.630+0.004~+0.00961100.52.8h7High-speed steel60° Concave

65.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.730+0.004~+0.00961100.53.5h7High-speed steel60° Concave

65.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.830+0.004~+0.00961100.53.5h7High-speed steel60° Concave

65.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.930+0.004~+0.00961100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.95300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.96300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.97300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.98300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.99300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

58.86 €

4 Arbeitstage 430+0.004~+0.00961100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.01300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.02300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.03300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.04300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.05300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.06300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.07300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.08300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

76.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.09300~+0.00561100.53.5h7High-speed steel60° Concave

65.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.130+0.004~+0.00961100.53.5h7High-speed steel60° Concave

65.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.230+0.004~+0.00961200.53.5h7High-speed steel60° Concave

65.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.330+0.004~+0.00961200.53.5h7High-speed steel60° Concave

65.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.430+0.004~+0.00961200.53.5h7High-speed steel60° Concave

51.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.530+0.004~+0.00961200.53.5h7High-speed steel60° Concave

57.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.630+0.004~+0.00961200.53.5h7High-speed steel60° Concave

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type straight shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support